HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2506
Image of B2506 Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2506
Image of B2506 Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2506
Discontinué

Boîte de sol affleurante en fonte, ronde et profonde, 1-groupe, B2506

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2506

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, ronde, boîtier en fonte, profonde, entièrement réglable, service unique, couvercle en laiton.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Trous d'accès filetés de 1" NPT pour les conduits d'alimentation
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits de basse tension

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2506

Construction

Fer à repasser

Couleur

Laiton

Famille de produit

Flush Round - B25 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 1 1/4"

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 50.8 cu. in. (832.5 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 4.75" (120.7)
  • Style - Cast Iron

Type

Boîte ronde en fonte

Type d'article

3A

Type de produit

Exothermic

UPC

783585101002

UPC 14 Digit GTIN

007818103887099

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur en millimètres

0 mm

Dimension - Taille des filets

-

Dimensions

5 po x 4.66 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.66 in

Longueur

5 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 kcmil

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 1 1/4"