Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB4114
Boîte de sol rectangulaire à base affleurante en fonte peu profonde avec un dessus réglable en acier estampé pour utilisation avec des couvercles et des brides rectangulaires, peint en vert résistant à la corrosion, pour utilisation dans les sols en béton. Cette boîte simple a une profondeur de coulée minimale de 2,00", comprend un revêtement en béton d'installation, une entretoise jetable en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte n'a pas de réglage après versement, (4) moyeux filetés de ¾" et (1) fils de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en fonte avec peinture résistante à la corrosion ; moyeux filetés
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB4114
Construction
Fabricated
Couleur
Vert
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Cast Iron Base Box, Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4
Taille
1-Gang
Type
1-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696034
Dimensions
4.38 po x 5.66 po x 2.03 po
Dimensions Métrique
111.3 mm x 143.7 mm x 51.4 mm
Hauteur
2.03 in
Largeur
5.66 in
Largeur métrique
143.7 mm
Longueur
4.38 in
Longueur Métrique
111.3 mm
Métrique de hauteur
51.4 mm
Poids
2.9 lb
Taille
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4
Quantité dans l'emballage
4