Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2431
Boîte de sol rectangulaire en acier estampé à affleurement profond à utiliser avec des couvercles et des brides rectangulaires, pour une utilisation dans des sols en béton. Cette boîte simple a une profondeur de coulée minimale de 3,75", comprend un revêtement en béton d'installation, une entretoise jetable en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,50", (6) débouchures concentriques de ¾", 1", 1-1/4" et (1) fil de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en acier estampé avec débouchures concentriques
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB2431
Construction
Fabricated
Couleur
Naturel
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
6
Taille
1-Gang
Type
1-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585695952
Dimensions
6 po x 4.81 po x 3.73 po
Dimensions Métrique
152.4 mm x 122.2 mm x 94.7 mm
Hauteur
3.73 in
Largeur
4.81 in
Largeur métrique
122.2 mm
Longueur
6 in
Longueur Métrique
152.4 mm
Métrique de hauteur
94.7 mm
Poids
2.7 lb
Taille
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
6
Nombre d'unités sur la palette
384
Quantité dans l'emballage
4