Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2433
Boîte de sol rectangulaire en acier estampé à affleurement profond à utiliser avec des couvercles et des brides rectangulaires, pour une utilisation dans des sols en béton. Cette boîte à 3 groupes a une profondeur de coulée minimale de 3,75", comprend un revêtement en béton d'installation, des entretoises jetables en PVC et des vis externes de nivellement de pré-coulage de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,50", (14) débouchures concentriques de ¾", 1", 1-1/4", (2) diviseurs métalliques basse tension amovibles et (3) fils de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en acier estampé avec débouchures concentriques
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB2433
Construction
Fabricated
Couleur
Naturel
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Pregalvanzied Steel Top, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
14
Taille
3-Gang
Type
3-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585695976
Dimensions
12.5 po x 4.81 po x 3.73 po
Dimensions Métrique
317.5 mm x 122.2 mm x 94.7 mm
Hauteur
3.73 in
Largeur
4.81 in
Largeur métrique
122.2 mm
Longueur
12.5 in
Longueur Métrique
317.5 mm
Métrique de hauteur
94.7 mm
Poids
5.6 lb
Taille
3-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
14
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1