Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2536
Boîte de sol à base ronde en fonte à affleurement profond avec un dessus réglable en acier estampé à utiliser avec des couvercles et des brides ronds, peint en vert résistant à la corrosion, pour une utilisation dans les sols en béton. Cette boîte à un groupe a une profondeur de coulée minimale de 3,25", comprend un couvercle en béton d'installation, une entretoise de bride en acier prégalvanisé et des vis de nivellement de pré-coulage externes de 1,25". La boîte a un dessus réglable de 0,50", (4) moyeux filetés de 1", livrée avec (2) réducteurs filetés de 1" à ¾" et (1) fil de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en fonte avec peinture résistante à la corrosion ; moyeux filetés
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB2536
Construction
Fabricated
Couleur
Vert
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Cast Iron, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4
Taille
1-Gang
Type
1-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696003
Dimensions
4.85 po x 4.85 po x 3.12 po
Dimensions Métrique
123.2 mm x 123.2 mm x 79.1 mm
Hauteur
3.12 in
Largeur
4.85 in
Largeur métrique
123.2 mm
Longueur
4.85 in
Longueur Métrique
123.2 mm
Métrique de hauteur
79.1 mm
Poids
4.25 lb
Taille
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4
Nombre d'unités sur la palette
320
Quantité dans l'emballage
4