Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2546
Boîte de sol ronde en fonte à affleurement profond à utiliser avec des couvercles et des brides rondes, peinte en vert résistant à la corrosion, pour une utilisation dans les sols en béton. Cette boîte à un groupe a une profondeur de coulée minimale de 3,75", comprend un couvercle en béton d'installation et une entretoise de bride en acier prégalvanisé. La boîte a un dessus réglable de 0,625", (4) moyeux filetés de 1", livrée avec (2) 1" à ¾" réducteurs filetés et (1) fil de terre #12 AWG de 6" de long.
Boîtier en fonte avec peinture résistante à la corrosion ; moyeux filetés
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
FB2546
Construction
Fabricated
Couleur
Vert
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Cast Iron, PVC Spacer
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4
Taille
1-Gang
Type
1-Gang
Type
Flush
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696027
Hauteur
3.61 in
Largeur
5 in
Largeur métrique
126.9 mm
Métrique de hauteur
91.6 mm
Poids
4.4 lb
Taille
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4
Quantité dans l'emballage
4