Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2436
Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B2436
Construction
Fer à repasser
Couleur
Laiton
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Fonte
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)3/4"
Taille
1-groupe
Type
Boîtier en fonte rectangulaire profond 1-groupe
Type de fini
Brass
UPC
783585100302
Dimensions
4.69 po x 4.69 po x 3.15 po
Hauteur
3.15 in
Largeur
4.69 in
Longueur
4.69 in
Taille
1-groupe
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)3/4"
Quantité dans l'emballage
4