Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2423
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de distribution multiservices au sol
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B2423
Construction
Fabriqué
Couleur
Laiton
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier galvanisé estampé
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
8)1/2",8) 3/4", 6)3/4"-1 1/4"
Spécifications
Taille
3-groupes
Type
Boîtier 3-groupes en acier estampé galvanisé, rectangulaire et peu profond
UPC
783585100265
Dimensions
4.81 po x 12.5 po x 2.74 po
Hauteur
2.74 in
Largeur
12.5 in
Longueur
4.81 in
Taille
3-groupes
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
8)1/2",8) 3/4", 6)3/4"-1 1/4"