HUBBELL CANADA
Boîte de sol filetée réglable avec dessus en laiton, 1", F1539
Image of F1539 Boîte de sol filetée réglable avec dessus en laiton, 1", F1539
Image of F1539 Boîte de sol filetée réglable avec dessus en laiton, 1", F1539
Discontinué

Boîte de sol filetée réglable avec dessus en laiton, 1", F1539

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: F1539

Boîte de sol filetée réglable avec dessus en laiton, 1".

Général

Catalog Number

F1539

Indicateur EU RoHs

Spécifications

  • Accessory Type - Adjustable Tops
  • Size - 1" Thread Size

UPC

783585111605

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

25