HUBBELL CANADA
Boîte de sol SystemOne AbandoPlaque non métallique, S1AP4BL
Image of S1AP4BL Boîte de sol SystemOne AbandoPlaque non métallique, S1AP4BL
Image of S1AP4BL Boîte de sol SystemOne AbandoPlaque non métallique, S1AP4BL

Boîte de sol SystemOne AbandoPlaque non métallique, S1AP4BL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1AP4BL

Plaque d'abandon de la boîte de sol SystemOne.

Couvercle en cours d'usage rond affleurant SystemOne, matériel de montage inclus

Utilisé pour recouvrir les traversées coupe-feu affleurantes SystemOne ou les boîtes de sol.

Général

Application

Système d'affleurant à l'abandonInstallation unique

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

S1AP4BL

Construction

Fabriqué

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Type

Accessories

Type

Couvercles universels affleurants SystemOne

Type d'accessoire

Couverture de l'abandon

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 4 pouces

Type de couvercle

Abandon de poste

Type de fini

Black

Type de montage

(2) Vis de fixation

UPC

783585371870

Dimensions

Largeur

8 in

Poids

0.45 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10