HUBBELL CANADA
Boîte de transition pour étang-réservoir NEMA 1 avec serre-câbles STAB-IT®, 8X20X6, SC082006STRC
Image of SC082006STRC Boîte de transition pour étang-réservoir NEMA 1 avec serre-câbles STAB-IT®, 8X20X6, SC082006STRC
Image of SC082006STRC Boîte de transition pour étang-réservoir NEMA 1 avec serre-câbles STAB-IT®, 8X20X6, SC082006STRC
play
3D View
play
360 View
+13
RACO: Dugout Transition Box

Boîte de transition pour étang-réservoir NEMA 1 avec serre-câbles STAB-IT®, 8X20X6, SC082006STRC

Marque: Raco

No de catalogue: SC082006STRC

Boîte de transition pour étang-réservoir NEMA 1 avec serre-câbles STAB-IT®, 8X20X6.

  • Conçu pour une installation rapide des câbles flexibles, MC, MCI, MCI-A, AC et HCF
  • la pince STAB-iT® a été testée plus de 3 fois plus rapidement que les connecteurs MC traditionnels
  • espace pour ajouter jusqu'à six connecteurs STAB-iT® supplémentaires
  • Accepte des tailles de câble de 14/2 à 10/3 pour la plupart des types de câbles
  • Caractéristiques (4) 3/4 - 1 po. Débouchures concentriques
  • Couvert inclus
  • Répertorié UL
  • Conçu et assemblé aux États-Unis.
STAB-IT

Général

Application

RACO’s Dugout box offers the quickest and easiest way to transition from flexible armored cable to conduit before entering the circuit panel. Specifically designed for commercial applications, the Dugout box builds on the popular concept of our Grand Slam box. This roomy rectangular model features plenty of space for wiring along with 21 of our built-in STAB-iT cable clamps, which hold up to 42 MC cables! Our unique clamps are field-proven to install up to 3X faster than traditional MC connectors. Four concentric knockouts are provided for either 3/4" or 1" conduit out to the circuit panel. For wall or ceiling mounting. The Dugout box offers more labor savings and installation flexibility than any other transition box on the market.

Catalog Number

SC082006STRC

Ouvertures défonçables

3/4 - 1 in. Concentric

Type de couvercle

Blank

UPC

050169995655

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

10 in

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

3/4 - 1 in. Concentric

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1