Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL985
La conception juxtaposable permet de concevoir l'installation et la flexibilité ; la profondeur de 4 pouces permet d'accueillir des câbles de grande taille et les rayons de courbure requis.
Application
Montage affleurant dans le mur
Application - pour utilisation sur
Wall
Catalog Number
HBL985
Couleur
Métallique
Famille de produit
Gangable
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier pré-galvanisé
Matériau de construction - Unité principale
Acier pré-galvanisé
Méthode de montage
Integral Mounting Bracket
Ouvertures défonçables
KO supérieurs - (2) 1/2", (2) 1/2"-3/4" TKO. KO du bas - (1) 1", 1-1/4", 1-1/2" et 2". KO arrière - (2) 1/2"-3/4" TKO
Spécifications
Taille
2-Gang
Type
Boîtes
UPC
783585459752
Poids
1.88 lb
Taille
2-Gang
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Méthode de montage
Integral Mounting Bracket
Ouvertures défonçables
KO supérieurs - (2) 1/2", (2) 1/2"-3/4" TKO. KO du bas - (1) 1", 1-1/4", 1-1/2" et 2". KO arrière - (2) 1/2"-3/4" TKO
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
10