HUBBELL CANADA
Boîte octogonale 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 16), 54171K
Image of 54171K Boîte octogonale 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 16), 54171K

Boîte octogonale 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 16), 54171K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54171K

Boîte octogonale 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 16).

Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Catalog Number

54171K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003428

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.52 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

16