Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54171L
Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Câbles d'extrémités
8
Catalog Number
54171L
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
3 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3
Type
Octagonal Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003435
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Poids
0.54 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Entrée de câble
NMD Clamp
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
3 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
16