Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54151MSBA
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Câbles d'extrémités
8
Catalog Number
54151MSBA
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
1 x 1/2 in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Octagonal Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463043455
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Poids
0.52 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Entrée de câble
AC clamp
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1 x 1/2 in
Retrait du support
0.4375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
875
Quantité dans l'emballage
25