HUBBELL CANADA
Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112
Image of 112 Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112
Image of 112 Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112
Image of 112 Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112
Image of 112 Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112
Image of 112 Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112

Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, 112

Marque: Raco

No de catalogue: 112

Boîte octogonale de 3-1/2 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po.

  • Construction en acier étiré
  • 3-1/2 po x 1-1/2 po de profondeur
  • Pinces en L fournies pour câble à gaine non métallique (NMSC)
  • Fourni avec trois entrées défonçables de 1/2 po
  • Combinaison de têtes de vis Phillips/fendues
  • 11,8 pi3. po. capacité

Général

Catalog Number

112

Couleur

Gray

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Octagon Boxes & Extension Rings

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Système de câblage

  • Nonmetallic Sheathed Cable
  • Nonmetallic Sheathed Cable

Taille

3.5 in

Type

Box

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

No Bracket

UPC

050169001127

Ventilateurs suspendus certifiés

No

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11.8 cu.in

Élévation du sol

No

Hauteur

3.5 in

Largeur

3.5 in

Poids

0.459 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.563 in

Taille

3.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3150

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging