
Marque: Raco
No de catalogue: 126
Catalog Number
126
Couleur
Gray
Extrudé ou soudé
Drawn
Famille de produit
Octagon Boxes & Extension Rings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de produit
Steel Boxes and Covers
Type de support
No Bracket
UPC
050169001264
Ventilateurs suspendus certifiés
No
Capacité en pieds cubes
15.5 cu.in
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.504 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3500
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging