HUBBELL CANADA
Boîte octogonale de 4 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, oreilles en plâtre, 150
Image of 150 Boîte octogonale de 4 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, oreilles en plâtre, 150
Image of 150 Boîte octogonale de 4 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, oreilles en plâtre, 150

Boîte octogonale de 4 po, étirée, 1-1/2 po de profondeur, trois pinces KO et NMSC de 1/2 po, oreilles en plâtre, 150

Marque: Burndy

No de catalogue: 150

Boîte octogonale de 4 po, étirée, 1 1/2 po de profondeur, trois KO de 1/2 po et pinces NMSC, oreilles de plâtre.

  • Packed in moisture-resistant plastic cartridges with tight fitting caps
  • Cartridges, along with necessary steel discs, are packed in boxes that are hermetically sealed ensuring the powder arrives in good conditition, dry and ready for fast, positive ignition

Taille de la poudre à souder : 150 GM, accessoires recommandés : disque en acier B370320-03.

Général

Application

Cartridge Type: Standard

Catalog Number

150

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WELD METAL

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810402290

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

80