
Marque: TradeSelect
No de catalogue: OBEXBAR
This Hubbell® extension ring provides an additional 5 cu. In. Capacity to an Octagon Box or a round Pan Box and is 1/2 in. Deep.
Application
Some of our octagon boxes can used during renovations to install ceiling or wall lighting fixtures, when joists access are limited. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Catalog Number
OBEXBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Système de câblage
Conduit
Type
Extension Ring
Type de support
No Bracket
UPC
626463002933
Élévation du sol
No
Poids
0.15 lb
Profondeur actuelle
0.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
4725
Quantité dans l'emballage
25