HUBBELL CANADA
Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 2104MSBU
Image of 2104MSBU Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 2104MSBU
Image of 2104MSBU Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 2104MSBU
play
3D View
Image of 2104MSBU Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 2104MSBU

Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 2104MSBU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2104MSBU

Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 25).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

2104MSBU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463020944

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.63 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

25