HUBBELL CANADA
Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 105 po. cu., boîte pour maçonnerie quintuple, largeur 9-1/4 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1), MBD5K
Image of MBD5K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 105 po. cu., boîte pour maçonnerie quintuple, largeur 9-1/4 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1), MBD5K
Image of MBD5K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 105 po. cu., boîte pour maçonnerie quintuple, largeur 9-1/4 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1), MBD5K
play
3D View

Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 105 po. cu., boîte pour maçonnerie quintuple, largeur 9-1/4 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1), MBD5K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MBD5K

Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 105 po. cu., boîte pour maçonnerie quintuple, largeur 9-1/4 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1).

Partition MBD-P is designed for use with MBD-2, MBD-3 and MBD-4 boxes, Once these partitions are installed, the masonry box meets Canadian Electrical Code requirements specified in clause 12-3034, allowing the installation of devices connected to different power sources within the same box

Général

Application

Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.

Catalog Number

MBD5K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

5-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

37 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

19 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

8 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

10 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Masonry Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002711

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

19 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

8 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

10 x ½-3/4in Combination

Poids

2.34 lb

Profondeur actuelle

3.516 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

5-Gang

Ouvertures défonçables

37 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

189

Quantité dans l'emballage

1