HUBBELL CANADA
Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 63 po. cu., boîte pour maçonnerie triple, largeur 5-10/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), MBD3K
Image of MBD3K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 63 po. cu., boîte pour maçonnerie triple, largeur 5-10/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), MBD3K
Image of MBD3K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 63 po. cu., boîte pour maçonnerie triple, largeur 5-10/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), MBD3K
play
3D View
Image of MBD3K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 63 po. cu., boîte pour maçonnerie triple, largeur 5-10/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), MBD3K

Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 63 po. cu., boîte pour maçonnerie triple, largeur 5-10/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), MBD3K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MBD3K

Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 63 po. cu., boîte pour maçonnerie triple, largeur 5-10/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10).

Partition MBD-P is designed for use with MBD-2, MBD-3 and MBD-4 boxes, Once these partitions are installed, the masonry box meets Canadian Electrical Code requirements specified in clause 12-3034, allowing the installation of devices connected to different power sources within the same box

Général

Application

Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.

Catalog Number

MBD3K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

25 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

11 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

8 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

6 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Masonry Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002698

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

11 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

8 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

6 x ½-3/4in Combination

Poids

1.47 lb

Profondeur actuelle

3.516 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

25 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10