HUBBELL CANADA
Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, profonde, simple service, B2527
Image of B2527 Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, profonde, simple service, B2527
Image of B2527 Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, profonde, simple service, B2527
Discontinué

Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, profonde, simple service, B2527

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2527

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, ronde, en acier estampé galvanisé, profonde, entièrement réglable, simple service, couvercle en laiton.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2527

Construction

Fabriqué

Couleur

Laiton

Famille de produit

Flush Round - B25 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Acier galvanisé estampé

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4)1/2", 3)3/4", 1) 1", 1) 1 1/4"

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 30.0 cu. in. (491.6 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 4.00" (101.6)
  • Style - Stamped Steel

Type

Boîte ronde en acier galvanisé estampé

UPC

783585101705

Dimensions

Dimensions

6 po x 4.81 po x 3.88 po

Hauteur

3.88 in

Largeur

4.81 in

Longueur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4)1/2", 3)3/4", 1) 1", 1) 1 1/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4