HUBBELL CANADA
Boîte ronde en fonte 1-groupe, peu profonde, avec couvercle à service unique, BA2537
Image of BA2537 Boîte ronde en fonte 1-groupe, peu profonde, avec couvercle à service unique, BA2537
Image of BA2537 Boîte ronde en fonte 1-groupe, peu profonde, avec couvercle à service unique, BA2537
Discontinué

Boîte ronde en fonte 1-groupe, peu profonde, avec couvercle à service unique, BA2537

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA2537

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, ronde, boîtier en fonte, peu profonde, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Trous d'accès filetés de 1" NPT pour les conduits d'alimentation
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits de basse tension

Fully Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs

Général

Application

Single Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA2537

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Flush Round - B25 Series

Matériau

Cast Iron

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 30.0 cu. in. (491.6 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)
  • Style - Cast Iron

Type

1-Gang Shallow Rectangular Cast Iron Box

UPC

783585106007

Dimensions

Dimensions

4.84 po x 4.84 po x 2.87 po

Hauteur

2.87 in

Largeur

4.84 in

Longueur

4.84 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4