HUBBELL CANADA
Boîte ronde en fonte 1-groupe, profonde, simple service, B2536
Image of B2536 Boîte ronde en fonte 1-groupe, profonde, simple service, B2536
Image of B2536 Boîte ronde en fonte 1-groupe, profonde, simple service, B2536
Discontinué

Boîte ronde en fonte 1-groupe, profonde, simple service, B2536

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2536

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, ronde, boîtier en fonte, profonde, entièrement réglable, service unique, couvercle en laiton.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Trous d'accès filetés de 1" NPT pour les conduits d'alimentation
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits de basse tension

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2536

Construction

Fer à repasser

Couleur

Laiton

Famille de produit

Flush Round - B25 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)
  • Style - Cast Iron

Type

Boîte ronde en fonte

UPC

783585101903

Dimensions

Dimensions

4.84 po x 4.84 po x 3.06 po

Hauteur

3.06 in

Largeur

4.84 in

Longueur

4.84 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4