Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFB1
Construction en PVC ; réducteurs de conduits et bouchons de fermeture en PVC inclus
Application
Pour les sols en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFB1
Construction
Moulé
Couleur
Gris
Famille de produit
Flush Round - PFB Series
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
2) 3/4 in and 2) 1 in
Spécifications
Type
boîte ronde
UPC
783585342757
Dimensions
6.69 po x 7.08 po x 5.97 po
Hauteur
5.97 in
Largeur
7.08 in
Longueur
6.69 in
Poids
2.184 lb
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
2) 3/4 in and 2) 1 in
Nombre d'unités sur la palette
222
Quantité dans l'emballage
1