HUBBELL CANADA
Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec oreilles en affleurement, sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 2104LU
Image of 2104LU Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec oreilles en affleurement, sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 2104LU
Image of 2104LU Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec oreilles en affleurement, sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 2104LU
play
3D View
Image of 2104LU Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec oreilles en affleurement, sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 2104LU

Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec oreilles en affleurement, sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 2104LU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2104LU

Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec oreilles en affleurement, sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Rework Device boxes are used during renovations, when joists access are limited.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

2104LU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463020852

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.47 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50