Marque: Raco
No de catalogue: 2001R
Facilitez vos travaux de câblage et de borne avec ce volumineux boîtier Hubbell®/Banana Box™. Le groupe 1 offre une capacité de 18 po cu. Le porte-vis angulaire tient et dirige les vis à bois à un angle pratique vers le montant, ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile. Les repères de la règle assurent une
Application
Accueille les dispositifs de câblage tels que les interrupteurs et les prises.
Catalog Number
2001R
Couleur
Jaune
Matériau
Résine thermoplastique
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Résistance au feu
Yes
Retrait du support
0.5
Système de câblage
Câble sous gaine non métallique
Type
Boîtier non métallique
UPC
805035000038
Capacité en pieds cubes
50.2425 cu.in
Hauteur
6.3 in
Largeur
2.9 in
Poids
0.208 lb
Profondeur
2.75 in
Profondeur actuelle
2.81 in
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Retrait du support
0.5
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50