HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 1104K
Image of 1104K Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 1104K
Image of 1104K Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 1104K
play
3D View
Image of 1104K Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 1104K

Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 1104K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104K

Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrés, avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Catalog Number

1104K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003084

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50