HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1102SB
Image of 1102SB Boîte simple, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1102SB
Image of 1102SB Boîte simple, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1102SB
Image of 1102SB Boîte simple, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1102SB

Boîte simple, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1102SB

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1102SB

Boîte simple, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, débouchure 1/2 po. (emballage de 50).

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1-1/2po. and 2po. depth device boxes are ideal in shallow installations. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Catalog Number

1102SB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

SB, Side Bracket

UPC

626463000953

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.44 lb

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in

Retrait du support

0.4375

Type de support

SB, Side Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50