Application
Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).
Catalog Number
1110CN
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
10 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
6 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Handy Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463042489
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
6 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Poids
0.46 lb
Profondeur actuelle
1.875 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
10 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3250
Quantité dans l'emballage
50