HUBBELL CANADA
Boîte tout usage haute tension (347 volts), 1-7/8 po. de profondeur, 16 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1110HV
Image of 1110HV Boîte tout usage haute tension (347 volts), 1-7/8 po. de profondeur, 16 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1110HV
Image of 1110HV Boîte tout usage haute tension (347 volts), 1-7/8 po. de profondeur, 16 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1110HV
play
3D View
Image of 1110HV Boîte tout usage haute tension (347 volts), 1-7/8 po. de profondeur, 16 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1110HV

Boîte tout usage haute tension (347 volts), 1-7/8 po. de profondeur, 16 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1110HV

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1110HV

Boîte tout usage haute tension (347 volts), 1-7/8 po. de profondeur, 16 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50).

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring). 347 Volt boxes are used for the installation of 347 Volt switches for commercial and industrial lighting.

Catalog Number

1110HV

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Handy Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463001219

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Poids

0.52 lb

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3250

Quantité dans l'emballage

50