Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2020BAR
The Hubbell® Utility Box is popular for exposed work applications (surface mounted wiring). Its large volume of 14cu. in. allows this box to have multi usage in standard and larger devices. Mostly used in shed, workshop, garage, convenience outlet, as a switch box or for small junction. Works best when used with utility box covers in the 20C series that neatly match the contour of the box.
Application
Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).
Catalog Number
2020BAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
10 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
6 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Handy Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463001509
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
6 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Poids
0.38 lb
Profondeur actuelle
1.875 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
10 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3500
Quantité dans l'emballage
50