HUBBELL CANADA
Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25 pouces, CFB4G25RE
Image of CFB4G25RE Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25 pouces, CFB4G25RE
Image of CFB4G25RE Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25 pouces, CFB4G25RE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB4G25RE Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25 pouces, CFB4G25RE
+2
Image of CFB4G25RE Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25 pouces, CFB4G25RE

Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25 pouces, CFB4G25RE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB4G25RE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 4-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée.

Boîte de sol en béton encastrée à 4 groupes avec couvercle rond pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et la capacité de passage. Le boîtier de sol comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 4-groupes à couvercle rond
  • pour utilisation dans les planchers en béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • boîte avec couvercle d'installation
  • profondeur de coulée minimale de 3,25 po
  • chaque boîte comprend (1) solide queue de cochon de terre no 12 AWG.

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB4G25RE

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

12

Taille

4-Gang

Type

4-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695273

Dimensions

Dimensions

14.57 po x 11.20 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Largeur

11.2 in

Longueur

14.57 in

Poids

14 lb

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

80

Quantité dans l'emballage

1