Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB4G30RCRE
Boîte de sol en béton encastrée à 4 groupes avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.
Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
CFB4G30RCRE
Construction
Fabricated
Couleur
Peinture époxy vert métallisé
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
12
Taille
4-Gang
Type
4-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695327
Dimensions
14.57 po x 11.33 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
11.33 in
Longueur
14.57 in
Poids
15 lb
Taille
4-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
12
Nombre d'unités sur la palette
80
Quantité dans l'emballage
1