HUBBELL CANADA
Boîtes CFB 4/5-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6.25, CFB45G55RE
Image of CFB45G55RE Boîtes CFB 4/5-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6.25, CFB45G55RE
Image of CFB45G55RE Boîtes CFB 4/5-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6.25, CFB45G55RE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB45G55RE Boîtes CFB 4/5-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6.25, CFB45G55RE
+1
Image of CFB45G55RE Boîtes CFB 4/5-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6.25, CFB45G55RE

Boîtes CFB 4/5-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6.25, CFB45G55RE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB45G55RE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, 4/5-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, 6.31" profondeur minimum de coulée.

Boîte de sol en béton encastrée 4/5 groupes avec couvercle rond pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.

  • Boîte de sol encastrée 4/5-groupes à couvercle arrondi
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • moyeux de traversée externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur de coulage minimale de 6,31 po
  • la boîte comprend un couvercle d'installation
  • chaque groupe comprend une queue cochon de mise à la terre de 6 po de calibre 12 AWG
  • une queue cochon de 2-groupes à double usage et une queue cochon de mise à la terre de 4-groupes sont offertes.

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB45G55RE

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14

Taille

4/5-Gang

Type

4 or 5-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695419

Dimensions

Dimensions

14.14 po x 11.09 po x 6.31 po

Hauteur

6.31 in

Largeur

11.09 in

Longueur

14.14 in

Poids

16.55 lb

Taille

4/5-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

42

Quantité dans l'emballage

1