HUBBELL CANADA
Boîtes CFB 6-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", peinture résistante à la corrosion, CFB6G30RCRE
Image of CFB6G30RCRE Boîtes CFB 6-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", peinture résistante à la corrosion, CFB6G30RCRE
Image of CFB6G30RCRE Boîtes CFB 6-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", peinture résistante à la corrosion, CFB6G30RCRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB6G30RCRE Boîtes CFB 6-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", peinture résistante à la corrosion, CFB6G30RCRE
+1
Image of CFB6G30RCRE Boîtes CFB 6-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", peinture résistante à la corrosion, CFB6G30RCRE

Boîtes CFB 6-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", peinture résistante à la corrosion, CFB6G30RCRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB6G30RCRE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 6-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75", encastré résistant à la corrosion.

Boîte de sol en béton à 6 groupes encastrés avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.

  • Boîte de sol encastrée 6-groupes à couvercle rond, peinte et résistante à la corrosion
  • pour utilisation dans les planchers en béton
  • (2) chambres de câblage de 3,75 po et (4) de 2,50 po de profondeur
  • moyeux de passage externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur de coulée minimale de 3,75 po
  • la boîte comprend un couvercle d'installation
  • chaque boîte comprend un cochon de cochon de terre de 12 AWG.

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB6G30RCRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Ouvertures défonçables

16

Taille

4-Gang

Type

6-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695372

Dimensions

Dimensions

19.68 po x 11.54 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

11.54 in

Longueur

19.68 in

Poids

20.89 lb

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Ouvertures défonçables

16

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

50

Quantité dans l'emballage

1