Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB10G55RCRE
Boîte de sol en béton encastrée 8/10 gangs avec couvercle rond, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.
Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
CFB10G55RCRE
Construction
Fabricated
Couleur
Peinture époxy vert métallisé
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
8 or 10-Gang
Ouvertures défonçables
14
Série
Concrete Floorboxes
Taille
8/10-Gang
Type
8 or 10-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695143
Dimensions
14.14 po x 11.09 po x 6.31 po
Hauteur
6.31 in
Largeur
11.09 in
Longueur
14.14 in
Poids
18.2 lb
Taille
8/10-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
8 or 10-Gang
Ouvertures défonçables
14
Nombre d'unités sur la palette
48
Quantité dans l'emballage
1