HUBBELL CANADA
Boîtes de base en PVC 4-groupes CFB Série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,88", résistantes à la corrosion, CFB4G30PFBRE
Image of CFB4G30PFBRE Boîtes de base en PVC 4-groupes CFB Série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,88", résistantes à la corrosion, CFB4G30PFBRE
Image of CFB4G30PFBRE Boîtes de base en PVC 4-groupes CFB Série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,88", résistantes à la corrosion, CFB4G30PFBRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete PVC Floorboxes
+4
Image of CFB4G30PFBRE Boîtes de base en PVC 4-groupes CFB Série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,88", résistantes à la corrosion, CFB4G30PFBRE

Boîtes de base en PVC 4-groupes CFB Série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,88", résistantes à la corrosion, CFB4G30PFBRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB4G30PFBRE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte de base en PVC, encastrée, boîte CFB série E 4-groupes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,88", résistante à l'encastrement.

Boîte de sol en béton à 4 voies encastrée avec couvercle rond, base en PVC résistant à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée résistante à la corrosion, 4-groupes, couvercle rond, base en PVC
  • pour utilisation dans les planchers en béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • moyeux de passage externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur de coulée minimale de 3,88 po
  • boîte en cours d'usage
  • chaque groupe comprend des bornes de mise à la terre.

Corrosion Resistant PVC Base Box with Pregalvanzied Top; Molded in Drill Points;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB4G30PFBRE

Construction

Fabricated

Couleur

Gris/Métallique

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

PVC Base Box with Pregalvanzied Top

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

0

Taille

4-Gang

Type

4-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695440

Dimensions

Dimensions

15.70 po x 11.20 po x 3.88 po

Hauteur

3.88 in

Largeur

11.2 in

Longueur

15.7 in

Poids

12.3 lb

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

0

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

80

Quantité dans l'emballage

1