Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSBB23UBK
Ces boîtiers de surface de travail fournissent des services d'alimentation et de données au-dessus de la table et fournissent également des prises pratiques sous la surface de la table. Les unités peuvent facilement être déconnectées lorsque les tables sont déplacées ou stockées, offrant ainsi une infrastructure électrique et basse tension flexible.
Standard Product
Application - pour utilisation sur
Recessed Concealed Service
Catalog Number
WSBB23UBK
Construction
Fabricated
Couleur
Black
Matériel - quincaillerie de montage
Furniture Mount
Spécifications
Dimensions - 8.98"L x 5.47"W x 2.97"H
Type
Boxes
Type d'article
Recessed Concealed Services
UPC
783585315157
Poids
5.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Pre-Wired Cable