HUBBELL CANADA
Image of RF506CH Boîtes de plancher, Ensemble de porte, Chrome, RF506CH
Image of RF506CH Boîtes de plancher, Ensemble de porte, Chrome, RF506CH
play
Tradeselect Devices
Discontinué

Boîtes de plancher, Ensemble de porte, Chrome, RF506CH

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF506CH

Boîtes de plancher, Ensemble de porte, Chrome.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide 
  • Fixation par vis supérieure et fixation par solive latérale fournies 
  • Réglages en hauteur accessibles après le montage de la boîte

Général

Catalog Number

RF506CH

Indicateur EU RoHs

Oui

Spécifications

Material - Chrome Plated

UPC

883778300073

Dimensions

Poids

0.65 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

10