HUBBELL CANADA
Image of RF507BN Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Brun, RF507BN
Image of RF507BN Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Brun, RF507BN
play
Tradeselect Devices
Discontinué

Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Brun, RF507BN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF507BN

Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Brun.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

Joints en néoprène amovibles

Général

Catalog Number

RF507BN

Indicateur EU RoHs

Oui

Spécifications

  • Finish - Chestnut Brown Paint
  • Material - Aluminum

UPC

883778300127

Dimensions

Poids

0.11 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

10