HUBBELL CANADA
Image of RF507BR Boîtes de plancher, porte pour RF506, laiton, RF507BR
Image of RF507BR Boîtes de plancher, porte pour RF506, laiton, RF507BR
play
Tradeselect Devices
Discontinué

Boîtes de plancher, porte pour RF506, laiton, RF507BR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF507BR

Boîtes de plancher, porte pour RF506, laiton.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

Joints en néoprène amovibles

Général

Catalog Number

RF507BR

Indicateur EU RoHs

Oui

Spécifications

  • Finish - Solid Brass
  • Material - Solid Brass

UPC

883778300141

Dimensions

Poids

0.11 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

10