HUBBELL CANADA
Image of RF507NI Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Nickel, RF507NI
Image of RF507NI Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Nickel, RF507NI
play
Tradeselect Devices
Discontinué

Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Nickel, RF507NI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF507NI

Boîtes de plancher, Porte pour RF506, Nickel.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

Joints en néoprène amovibles

Général

Catalog Number

RF507NI

Indicateur EU RoHs

Oui

Spécifications

  • Finish - Nickel Plated
  • Material - Aluminum

UPC

883778300172

Dimensions

Poids

0.11 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

10