HUBBELL CANADA
Image of RF507AL Boîtes de sol, Porte pour RF515, Amande, RF507AL
Image of RF507AL Boîtes de sol, Porte pour RF515, Amande, RF507AL
play
Tradeselect Devices
Discontinué

Boîtes de sol, Porte pour RF515, Amande, RF507AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF507AL

Boîtes de sol, Porte pour RF515, Amande.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

Joints en néoprène amovibles

Général

Catalog Number

RF507AL

Spécifications

  • Finish - Almond
  • Material - Aluminum

UPC

883778300103

Dimensions

Poids

0.11 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

10