HUBBELL CANADA
Boîtes de sol rectangulaires, couvercle simple, rectangulaire, vis filetées duplex, en aluminium, inviolable, SA3625TR
Image of SA3625TR Boîtes de sol rectangulaires, couvercle simple, rectangulaire, vis filetées duplex, en aluminium, inviolable, SA3625TR
Image of SA3625TR Boîtes de sol rectangulaires, couvercle simple, rectangulaire, vis filetées duplex, en aluminium, inviolable, SA3625TR
Image of SA3625TR Boîtes de sol rectangulaires, couvercle simple, rectangulaire, vis filetées duplex, en aluminium, inviolable, SA3625TR

Boîtes de sol rectangulaires, couvercle simple, rectangulaire, vis filetées duplex, en aluminium, inviolable, SA3625TR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA3625TR

Série de boîtes de sol affleurantes en béton, boîtes de sol rectangulaires, couvercle simple, rectangulaire, vis filetées duplex, aluminium, inviolable.

Le couvercle rectangulaire à vis filetée duplex en aluminium brossé à 1 groupe peut être installé sur des boîtes de sol Hubbell rectangulaires affleurantes métalliques ou non métalliques à 1, 2 et 3 groupes. Les deux bouchons d'accès filetés sont inviolables, ils comprennent une fente Torx T40 pour limiter les accès non autorisés. Tournevis Torx T40 à acheter séparément. Le couvercle duplex mesure 2,99" x 4,16" x 0,12" d'épaisseur, il est livré avec un joint, une plaque d'espacement duplex et (4) vis de montage. Le couvercle duplex est conforme à la norme UL514 Scrubwater et a une charge statique maximale de 2 000 lb avec 2x sécurité facteur (la charge appliquée via un mandrin de 3 po (76 mm) au centre du couvercle).

  • Single gang
  • Flush rectangular duplex threaded screw rectangular floorbox cover
  • Includes (2) T40 Torx slotted plugs to limit unauthorized access
  • Brushed aluminum finish
  • Ships with mounting screws and gasket
  • Meets ADA standards for accessible design
  • UL514 Scrubwater Compliant
  • Boîtier de sol rectangulaire à un seul groupe
  • Couvercle de boîte de sol rectangulaire à filetage duplex encastré
  • Comprend (2) bouchons fendus Torx T40 pour limiter l'accès non autorisé
  • Finition en aluminium brossé
  • Livré avec vis de montage et joint
  • Conforme aux normes ADA pour une conception accessible
  • Conforme à la norme UL514 Scrubwater

TORX T40 Tamper Resistant Access Plugs, Brass Cover with Brushed Finish, Includes Gasket and Mounting Screws

Général

Application

For Use with Metallic Rectangular Flush Floorboxes

Catalog Number

SA3625TR

Construction

Fabricated

Couleur

Brass

Famille de produit

Floor Boxes

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

1-Gang

Type

Covers

Type

In Floor

Type de montage

Field Installed

UPC

783585696386

Dimensions

Dimensions

4.16 po x 2.99 po x 0.12 po

Dimensions Métrique

105.6 mm x 76.0 mm x 3.0 mm

Hauteur

0.12 in

Largeur

2.99 in

Largeur métrique

76 mm

Longueur

4.16 in

Longueur Métrique

105.6 mm

Métrique de hauteur

3 mm

Poids

0.2 lb

Taille

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10