HUBBELL CANADA
Boîtes de sol, série CFB, collier de 8,00", 0,00"-.25"., CFB8RCVRR1
Image of CFB8RCVRR1 Boîtes de sol, série CFB, collier de 8,00", 0,00"-.25"., CFB8RCVRR1
Image of CFB8RCVRR1 Boîtes de sol, série CFB, collier de 8,00", 0,00"-.25"., CFB8RCVRR1
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Boîtes de sol, série CFB, collier de 8,00", 0,00"-.25"., CFB8RCVRR1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB8RCVRR1

Boîtes de sol, série CFB, collier de 8,00", 0,00"-.25".

  • Série CFB
  • Collier de 8,00"
  • 0,00"-0,25"

Général

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB8RCVRR1

Forme du couvercle

Round

Matériau

Pre Galvanized Steel

Méthode de montage

Mounts to Box

UPC

783585447490

Dimensions

Poids

1.5 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box