HUBBELL CANADA
Image of WSBUSB2X2AC5ALU Boîtes escamotables 2X2 USB pour plan de travail, WSBUSB2X2AC5ALU

Boîtes escamotables 2X2 USB pour plan de travail, WSBUSB2X2AC5ALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBUSB2X2AC5ALU

2X2 Boîte escamotable USB pour plan de travail, 15A, 125V Prise double grise USB, (1) Type A.

  • Duplex 125 V, 15 A avec (1) ports de chargement USB de type A et (1) de type C
  • Capacité de charge de 3,8 A
  • Prise inviolable
  • Cordon électrique à 3 fils pré-câblé de 5', calibre 12
  • Faible hauteur de bride conique de 0,070 po

Gas-spring actuation for smooth opening and closing

Général

Application

Furniture Power Distribution Units fro Maximum Surface Thickness of 1.125 Inches

Catalog Number

WSBUSB2X2AC5ALU

Couleur

Aluminium brossé

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

Pre-Wired Work Surface Elite Series

Matériau

Aluminum Cover & Flange

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Type

  • 2X2 USB Work Surface Pop-Up Boxes
  • USB Type A & Type-C

UPC

783585590158

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1.2425 cu.in

Dimensions

5 po x 5 po x 0.07 po

Hauteur

0.07 in

Largeur

5 in

Longueur

5 in

Profondeur

3.55 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

cULus listed to UL962A

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Logistique

Quantité dans l'emballage

10