Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSBUSB2X2AC5BLK
Standard Product
Application
Furniture Power Distribution Units fro Maximum Surface Thickness of 1.125 Inches
Catalog Number
WSBUSB2X2AC5BLK
Couleur
Black Powder Coat
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Work Surface Boxes
Matériau
Aluminum Cover & Flange
Matériau de construction - Unité principale
5 Meunt
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports
Taille
1-Gang
Type
UPC
783585590165
Capacité en pieds cubes
1.2425 cu.in
Dimensions
5 po x 5 po x 0.07 po
Hauteur
0.07 in
Largeur
5 in
Longueur
5 in
Profondeur
3.55 in
Taille
1-Gang
Entrée de câble
Pre-Wired
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
cULus listed to UL962A
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports
Quantité dans l'emballage
10