Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS5SK1
Catalog Number
BDBLCS5SK1
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Aluminum
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de produit
Run/Tap
UPC
621945481718
Hauteur
5.54 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9.09 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
1